카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMD01_21 - Chain???¡ì?¡ì35 Series
Bill of material
VMD01-35-4-A
CODE
code
TYPE
type
35 series
P
Pitch (P)
9.525 mm
MAT
Material
JS
Section number
JTXS
Joint form
E
Inner section high E
4.78 mm
D1
Sleeve D1
5.08 mm
C
Pin C
5.80 mm
B1
Pin B1
6.95 mm
B2
Pin B2
7.60 mm
D2
Pin D2
3.60 mm
T1
Chain link T1
1.28 mm
T2
Chain link T2
1.28 mm
H
Chain link H
7.46 mm
F1
Chain link F1
7.81 mm
F2
Chain link F2
9.05 mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드