Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VMD01_21 - 链条·35系列
明细表
VMD01-35-4-A
CODE
代码
TYPE
类型
35系列
P
节距(P)
9.525 mm
MAT
材质
JS
节数
JTXS
接头形式
E
内节内高E
4.78 mm
D1
套筒D1
5.08 mm
C
销轴C
5.80 mm
B1
销轴B1
6.95 mm
B2
销轴B2
7.60 mm
D2
销轴D2
3.60 mm
T1
链节T1
1.28 mm
T2
链节T2
1.28 mm
H
链节H
7.46 mm
F1
链节F1
7.81 mm
F2
链节F2
9.05 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型