Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMF01_21 - 40 series chain
Bill of material
VMF01-40-4-A
CODE
code
TYPE
type
P
Pitch (P)
12.7 mm
MAT
Material
JS
Section number
JTXS
Joint form
A
E
Inner section high E
mm
D1
Roller D1
7.92 mm
C
Pin C
8.13 mm
B1
Pin B1
10.23 mm
B2
Pin B2
10.23 mm
D2
Pin D2
3.98 mm
T1
Chain link T1
mm
T2
Chain link T2
mm
H
Chain link H
mm
F1
Chain link F1
10.41 mm
F2
Chain link F2
12.07 mm
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)