Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VMF01_21 - 40系列链条
明细表
VMF01-40-4-A
CODE
代码
TYPE
类型
P
节距(P)
12.7 mm
MAT
材质
JS
节数
JTXS
接头形式
A
E
内节内高E
mm
D1
滚子D1
7.92 mm
C
销轴C
8.13 mm
B1
销轴B1
10.23 mm
B2
销轴B2
10.23 mm
D2
销轴D2
3.98 mm
T1
链节T1
mm
T2
链节T2
mm
H
链节H
mm
F1
链节F1
10.41 mm
F2
链节F2
12.07 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型