Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VML01_22 - Chain???¡ì?¡ì80 Series
Bill of material
VML01-80-4-A
CODE
code
TYPE
type
P
Pitch (P)
25.4 mm
MAT
Material
JS
Section number
JTXS
Joint form
E
Inner section high E
15.75 mm
D1
Roller D1
15.88 mm
C
Pin C
mm
B1
Pin B1
mm
B2
Pin B2
mm
D2
Pin D2
7.94 mm
T1
Chain link T1
mm
T2
Chain link T2
mm
H
Chain link H
mm
F1
Chain link F1
20.83 mm
F2
Chain link F2
24.13 mm
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)