Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMN01_21 - Chain??¡§¡§100 Series
Bill of material
VMN01-100-4
CODE
code
TYPE
type
P
Pitch (P)
31.75 mm
MAT
Material
steel
JS
Section number
JTXS
Joint form
B (opening pin)
E
Inner section high E
19.05 mm
D1
Roller D1
19.05 mm
C
Pin C
mm
B1
Pin B1
mm
B2
Pin B2
mm
D2
Pin D2
9.54 mm
T1
Chain link T1
mm
T2
Chain link T2
mm
H
Chain link H
mm
F1
Chain link F1
26.04 mm
F2
Chain link F2
30.16 mm
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)