Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VMS01 - 工程塑料链条 · 40系列/60系列
明细表
VMS01-40-4
CODE
Code
TYPE
Type
40系列/60系列
MAT
链板材质
MAT1
销轴材质
APP
适用工况
COL
颜色
OPE
使用温度
XL
系列
JS
节数
mm
输入参数值: JS
节数
mm
cm
inch
ft
LS
列数
1列
JJ
节距
12.70
H
12.7 mm
HH
h
6.7 mm
F
20 mm
E
7.95 mm
RXZL
容许张力
LJS
1条链节数
240系列
LINK
Web Link
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型