Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMW01_11 - Double speed chain
Bill of material
VMW01-BS10-C212Aa-4
CODE
Code
MAT1
Chain material
steel
MAT
Roller material
WD
Operating temperature (??C)
-10~80
BS
Double speed
GUIGE
specification
JS
Section number
P
Pitch P
38.10 mm
DD1
d1
18.00 mm
DD2
d2
5.94 mm
DD3
d3
37.0 mm
BB1
b1
9.75 mm
BB2
b2
20.0 mm
L
57.1 mm
LCC
Lc
59.0 mm
H
15.00 mm
T
3.0 mm
TT
t
4.0 mm
NUM
Number of links in a chain
80(3048) mm
ADA
Adapted sprocket specifications
VLW02-BS10-C212Aa
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)