Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
vmx51 - Steel Flat Top Chain 812 Series Chain/Sprocket/Idler Straight Drive
Bill of material
VMX51-812-K325-1
CODE
code
VMX51
TYPE
type
812 series/single hinge
MAT
material
Cold rolled austenitic stainless steel
SPE
Specification
SEC
Section number
PCS
PIT
pitch
38.1 mm
W
Chain width W
82.6 mm
LOAD
working load
3200 N
TEN
tensile strength
8000 N
WEI
Weight (kg/m)
2.4
LINK
weblink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)