Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMX61_63 - Steel Flat Top Chain 881 Series Chain Side Bend Type
Bill of material
VMX61-881-K325-1
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
Cold rolled austenitic stainless steel
GG
specification
JS
Section number
JJ
Pitch
38.1 mm
W
Width of chain plate
82.6 mm
ZH
Working load
5600 N
QD
Tensile and compressive strength
2000 N
R
Bending radius
460 mm
ZL
weight
kg/m
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)