VSK01-35-16-H25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vsk01.prj},{NB=VSK01-35-16-H25},{CODE=VSK01},{TYPE=Highly specified type},{MAT1=SS400},{MAT2=S45C},{MAT3=S45C},{MAT4=S45C},{MAT5=S45C},{SUR=Blackening},{XL=35},{CS=16},{H=25},{LINK=webxxx},{PPATH=vsk01/assem/vsk01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSK01 - With idler tension adjustment device, height-designated type
Bill of material
VSK01-35-16-H25
CODE
code
VSK01
TYPE
type
Highly specified type
MAT1
Mounting plate material
SS400
MAT2
Idler shaft material
S45C
MAT3
Adjusting bolt material
S45C
MAT4
Nut material
S45C
MAT5
Idler material
S45C
SUR
Surface treatment
Blackening
XL
series
35
40
50
60
35
40
50
60
CS
16
18
16
18
mm
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
HH
h (maximum)
59.3
mm
M1
M8
mm
M2
M6
mm
DD
d
12.0
mm
A
50
mm
A1
7.5
mm
A2
35
mm
B
80
mm
B1
7.5
mm
B2
65
mm
C1
4
mm
C2
10
mm
BB
b
10.5
mm
DD1
d1
6.5
mm
DD2
d2
11
mm
Z
6.5
mm
X
12
mm
Y
7
mm
ZJ
Shaft diameter
12
mm
DPP
Dp
48.82
mm
DOO
Do
54
mm
T
4.3
mm
ZCXH
Bearing Type
6001ZZ
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청