Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VSK11_12 - 张力调整装置 调整螺丝型
明细表
VSK11-D10-H10-F8
CODE
代码
TYPE
类型
调整螺丝型
MAT1
安装板材质
SS400
MAT2
张紧销材质
S45C
MAT3
滑板材质
S45C
MAT4
张紧块材质
SS400
SUR
表面处理
D
mm
H
mm
输入参数值: H
mm
cm
inch
ft
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
ST
行程
25 mm
A
50 mm
A1
35 mm
B
120 mm
C
21 mm
G
22.5 mm
Q
42.1 mm
TT1
t1
6 mm
X
24 mm
Y1
57.5 mm
Y2
55.0 mm
N
14 mm
DD1
d1
5.5 mm
V
13 mm
DD
d
9.6 mm
TT
t
5 mm
P
13 mm
K
15 mm
W
11 mm
M
M8 mm
M1
附件①调整螺丝
M6x55 mm
LM2
附件②螺母
mm
LD3
附件③内六角螺钉2个
mm
LM4
附件④螺母
mm
LD5
附件⑤内六角螺钉2个
mm
PDQ
附件⑥平垫圈2个
mm
CXDQ
附件⑦C型挡圈
mm
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型