VSS11-35
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vss01_21.prj},{NB=VSS11-35},{CODE=VSS11},{TYPE=biaozhunzhangjingan biaozhunxing},{ROT=zuoxuan},{MAT=S45C},{MAT1=SS400},{SUR=fahei},{HRD=35~40HRC},{SPE=35},{M=6},{L=40.0},{C=4.5},{D=3.7},{E=25.0},{V=23.5},{W=7.4},{S=10.0},{MM=5.0},{KN=1.96},{WEI=12},{CC=2.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSS01_21 - Chain connecting rod (single piece) ???¡ì?¡ì standard tension rod
Bill of material
VSS11-35
CODE
code
VSS11
VSS11
TYPE
type
Standard tension bar / standard type
Standard tension bar / standard type
ROT
Thread rotation
Left-handed
Left-handed
MAT
Tension bar material
S45C
S45C
MAT1
Nut material
SS400
SS400
SUR
Surface treatment
Black
Black
HRD
Tension rod hardness
35~40HRC
35~40HRC
SPE
Applicable roller chain nominal size
35
35
M
6
6
mm
L
40.0
40.0
mm
C
4.5
4.5
mm
D
3.7
3.7
mm
E
25.0
25.0
mm
V
23.5
23.5
mm
W
7.4
7.4
mm
S
10.0
10.0
mm
MM
m
5.0
5.0
mm
KN
Maximum load (kN)
1.96
1.96
WEI
weight
12
12
g
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청