Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSW23_24 - Chain Guide·With C-Channel Steel Type
Bill of material
VSW23-35-L200-K0
CODE
Code
TYPR
Type
Perforated type/With C-Channel Steel Type/Convex double row
MAT
Slide Rail Material
Ultra High Molecular Weight Polyethylene
MAT2
C-Type Channel Steel Material
GUIGE
Specifications
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
K
Hole Count K
P
Pitch P
mm
A
4.4 mm
B
2.3 mm
C
20 mm
D
17 mm
E
14 mm
F
14.5 mm
G
10 mm
H
10 mm
TT
t
1.5 mm
M
5 mm
V
7.5 mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
WEI
Weight kg/m
0.71
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)