Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VSW23_24 - 链条导向件·带C型槽钢型
明细表
VSW23-35-L200-K0
CODE
代码
TYPR
类型
带孔型/带C型槽钢型/凸型双排
MAT
滑轨 材质
超高分子量聚乙烯
MAT2
C型槽钢 材质
GUIGE
规格
L
L 最小单位10
mm
输入参数值: L
L 最小单位10
mm
cm
inch
ft
K
K孔数
P
P孔距 最小单位5
mm
A
4.4 mm
B
2.3 mm
C
20 mm
D
17 mm
E
14 mm
F
14.5 mm
G
10 mm
H
10 mm
TT
t
1.5 mm
M
5 mm
V
7.5 mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
WEI
重量(kg/m)
0.71
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型