카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSW31_37 - Chain guide - with mounting flange type
Bill of material
VSW32-35-L2000
CODE
code
TYPE1
type
With mounting flange type
TYPE2
type
MAT1
Material (slide)
Ultra high molecular weight polyethylene
MAT2
Material (C type channel steel)
SPE
specification
L
2000 mm
K
Number of holes
10
P
Pitch
200 mm
A
4.5 mm
B
4.4 mm
C
30 mm
D
24 mm
E
6.3 mm
F
10.0 mm
G
7.8 mm
H
9.3 mm
W
52 mm
Y
47 mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드