Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VSW71 - 链条导向件-碳钢型
明细表
VSW71-40-ZA-L300
CODE
代码
VSW71
TYPE
类型
碳钢
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
镀硬铬
SPE
规格
mm
OP
孔加工
L
L轮毂
mm
T
6 mm
H
13 mm
DD1
d1
4.5 mm
DD2
d2
8.0 mm
Z
4.5 mm
M
M4 mm
N
孔数
2
A
100 mm
B
100 mm
LINK
网址链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型