Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAA41_43 - Heat Insulation Material Imported from Japan High Temperature Durability · Washer/Collar/Shoulder Type Collar
Bill of material
JAA41-D10-V3-T3
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
Silicate adhesive
COL
colour
white
WD
Ambient temperature
-80~400°C
DRXS
Thermal Conductivity
0.24 W/m.K
KYQD
Compressive strength
439 (N/mm²)at23°C
KZQD
Flexural strength
145 (N/mm²)at23°C
MD
density
2.0 g/cm³
D
mm
V
mm
T
mm
L
mm
H
mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen