Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAB01_02 - Thermal insulation panel, stamping resistant, standard
Bill of material
JAB01-3-A15-B15-T3
CODE
Code
TYPE1
Type 1
Standard level
TYPE2
Type 2
MAT
Material
Resin glass fiber engineering composite
YS
colour
white
SYHJWD
Ambient temperature
Normal temperature -210 ° C
DR
Thermal Conductivity
0.18 W/m K
KY
Compressive strength
460 N/mm^2 at 23°C
KZ
Flexural strength
250 N/mm^2 at 23°C
MD
density
1.85 g/cm^3
SPE
specification
mm
KX
Hole type
A
mm
Wert eingeben für A
mm
cm
inch
ft
ATOL
A tolerance
0/+1.0
B
mm
Wert eingeben für B
mm
cm
inch
ft
BTOL
B tolerance
0/+1.0
T
3 mm
F
mm
G
mm
NZ
N
Z
LINK
Internet site
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen