JAC02-10P-2K-A15-B15-T10-F6-G4.5-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jac02_22.prj},{NB=JAC02-10P-2K-A15-B15-T10-F6-G4.5-N3},{T=10},{CODE=JAC02},{TYPE1=biaozhunji},{TYPE2=kongjiagongxing},{COLOR=white},{ATEM=Room temperature~280},{TCO=0.13},{COS=400},{FST=140},{DEN=1.8},{GG=10P},{KXPOOL='2K','2KL','4K','6K'},{APOOL=[$APOOL2.:250/1]},{AG=+0.3/-0.3},{BPOOL=[$BPOOL2.:250/1]},{BG=+0.3/-0.3},{FPOOL=[$FPOOL1.:$FPOOL2./0.5]},{GPOOL=[$GPOOL1.:$GPOOL2./0.5]},{KJGPOOL='N','N','Z','Z','M','M'},{N='3','4','5','6','8','10'},{Z='4','5','6'},{M='3','4','5','6','8','10'},{L1=3,4.5,6},{L2=4,6,8},{L3=5,7.5,10},{L4=6,9,12},{L5=8,12},{L6=10,15},{CODE11='-','-','FC','FC'},{KX=2K},{A=15},{B=15},{F=6.0},{G=4.5},{KJG=N},{KGG=3},{L=0.0},{ZZFCGCAA=-},{FC=0},{GC=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAC02_22 - Thermal insulation board ??¨¨ standard grade ??¨¨ heat resistant grade
Bill of material
JAC02-10P-2K-A15-B15-T10-F6-G4.5-N3
CODE
Code
JAC02
JAC02
TYPE1
Type1
Standard level
Standard level
TYPE2
Type2
Hole processing type
COLOR
color
white
white
ATEM
Ambient temperature
Normal temperature ~ 280¡ãC
Normal temperature ~ 280¡ãC
TCO
Thermal conductivity (W/m.k)
0.13
0.13
COS
Compressive strength (N/mm2) at23??C
400
FST
Flexural strength (N/mm2) at23??C
140
140
DEN
Density (g/cm2)
1.8
1.8
GG
specification
10P
10P
KX
Hole type
2K
2KL
4K
6K
2K
2KL
4K
6K
A
A minimum unit 1
mm
값 입력 A
A minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
AG
A tolerance
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
mm
B
B minimum unit 1
mm
값 입력 B
B minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
BG
B tolerance
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
mm
T
10
10
mm
F
F minimum unit 0.5
mm
값 입력 F
F minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
G
G minimum unit 0.5
mm
값 입력 G
G minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
KJG
Hole processing
N (through hole)
Z (sink hole)
M (thread sleeve)
N (through hole)
Z (sink hole)
M (thread sleeve)
KGG
Hole specification
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
DD
d
3.5
DD1
d1
0.0
HH
H minimum unit 1
0
L
0.0
0.0
mm
ZZFCGCAA
Hole position change
N/A (no processing)
N/A (no processing)
FC
Change the left end hole position (minimum unit 1)
0
0
GC
Change the lower hole position (minimum unit 1)
0
0
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청