Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAU02_22 - Epoxy fiberglass board ?¡è standard grade / high temperature grade ?¡è hole processing type
Bill of material
JAU02-2K-A18-B9-T12-F6-G3.8-N3
CODE
Code
TYPE1
Type1
TYPE2
Type2
Hole processing type
YS
colour
SYHJWD
Ambient temperature
°C
STR1
Bending strength(Mpa)
450
DEN
density(g/cm³)
50
PRO
proportion(g/cm³)
1.9
ANG
angularity
3.0
INS
Insulation resistance after immersion Ω
5.0*10 8
REL
Relative dielectric coefficient
5.4
STR2
Impact strength(KJ/m²)
1.7-1.9
KX
Hole type
A
A minimum unit 1
mm
Wert eingeben für A
A minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
B
B minimum unit 1
mm
Wert eingeben für B
B minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
T
mm
F
F minimum unit 0.5
mm
Wert eingeben für F
F minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
G
G minimum unit 0.5
mm
Wert eingeben für G
G minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
KJG
Hole processing
KGG
Hole specification
DD
D minimum unit 1
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
M1
Threaded hole
3
L
mm
CODE1
Optional processing FC (changing the left end hole position), GC (changing the lower end hole position)
FC
Change the left end hole position (minimum unit 1)
GC
Change the lower hole position (minimum unit 1)
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen