JBE01-A10-B10-T3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jbe01_03.prj},{NB=JBE01-A10-B10-T3},{CODE=JBE01},{TYPE=Ceramic plate domestic standard grade},{MAT=Alumina 96},{COL=white},{TEM=1500},{HAR=15.7},{SRT1=310},{RES=Greater than 10ⁿ14},{HOT=7.7},{HOT1=21.8},{DEN=3.7},{A=10},{ATOL=+0.1/-0.1},{B=10},{BTOL=+0.1/-0.1},{T=3},{TTOL=+0.1/-0.1},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JBE01_03 - Ceramic Plate Standard Grade
Bill of material
JBE01-A10-B10-T3
CODE
Code
JBE01
JBE01
TYPE
Types of
Ceramic plate domestic standard grade
MAT
material
Alumina 96
Alumina 96
COL
color
white
white
TEM
Maximum use temperature
1500
1500
HAR
hardness(GPa)
15.7
15.7
SRT1
Bending strength(Mpa)
310
310
RES
Volume resistance
Greater than 10ⁿ14
Greater than 10ⁿ14
HOT
Thermal expansion coefficient
7.7
7.7
HOT1
Thermal conductivity
21.8
21.8
DEN
density
3.7
3.7
A
ATOL
A tolerance
+0.1/-0.1
B
BTOL
B tolerance
+0.1/-0.1
T
3
5
10
3
5
10
TTOL
T tolerance
+0.1/-0.1
LINK
website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청