Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JBP81 - Pi board standard
Bill of material
JBP81-A300-B300-T6
CODE
code
JBP81
TYPE
PI board, domestic, standard grade
PRO
Processing methods
circular saw cutting
MAT
material
Polyimide
COLOR
color
Brown
USE
Use ambient temperature
-220-300℃
WAT
water absorption
1.300
MOD
modulus of elasticity
3100 MPa
LIN
linear expansion coefficient
5.4*10 -4 K
A
300
B
300
TOLERANCE
A/B Dimensional Tolerance
0~5
T
TTO
T tolerance
0~1
LINK
weblink
linkxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD