Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NBF71_86 - Polyurethane thermal bonding shock absorption material / collar thermal bonding type
Bill of material
NBF76-D15-L12-M3
CODE
code
TYPE
type
Heat-bonding type of collar
MAT1
Material (Polyurethane)
MAT2
Material (collar)
SUS304
HRD
hardness
COLOR
color
natural color
D
mm
L
mm
M
M (applicable screws)
DD
d
3.5 mm
DD2
d2
5.5 mm
DD1
d1
7.5 mm
T
2 mm
H
5 mm
LINK
weblink
webxxx
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model