Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NDR01 - Polyurethane cushioning blocks
Bill of material
NDR01-A20-B20-T5-F2-N0
CODE
Code
NDR01
TYPE
Type
Cushioning blocks
MAT
Material
Polyurethane
HRD
Hardness
Shaw A80
COLOR
Color
Natural
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
ATOL
A Tolerance
+0.48/-0.48
B
mm
Введите значение для B
mm
cm
inch
ft
BTOL
B tolerance
+0.48/-0.48
T
mm
Введите значение для T
mm
cm
inch
ft
TTOL
T Tolerance
+0.28/-0.28
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
NZ
Select hole processing method
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
4.0 mm
N
mm
Z
mm
AD
Change the size of the counterbore
D
ZZJ
J
LINK
website
Website link