Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
nfd01_08 - Thermal silica pad square
Bill of material
NFD04-T0.5-A10-B10-C30
CODE
code
TYPE
type
square
MAT
material
Thermally conductive silicone rubber
COLOR
color
A
TOLERANCE1
A tolerance
±1.0
B
TOLERANCE2
B tolerance
±1.0
T
TOLERANCE3
T tolerance
±0.10
HARDNESS
Hardness (Shore)
PROPORTION
proportion
g/cm^3
TOLERANCE4
Specific Gravity Tolerance
TEAR
tear strength
KN/m
TEMPERATURE
temperature range
-40~200℃ KN/m
BREAKDOWN
breakdown voltage
≥4 KV
VOLUME
Volume resistance
1.1*10^16 Ω.cm
THERMAL
Thermal Conductivity
TOLERANCE5
Thermal Conductivity Tolerance
FIRE
Fire performance
V-0
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)