NHE45-4327
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe45_47.prj},{NB=NHE45-4327},{CODE=NHE45},{TYPE=Internal thread fixing plate, lightweight, round},{MAT1=neoprene},{MAT2=S45C},{RH=Shaw A 45},{SUR=Galvanized},{S=4327},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHE45_47 - Rubber damping seat, internal thread fixing plate
Bill of material
NHE45-4327
CODE
code
NHE45
NHE45
TYPE
type
Internal thread fixing plate, lightweight, round
Internal thread fixing plate, lightweight, round
MAT1
Main material of rubber
neoprene
MAT2
Material of metal parts
S45C
RH
Rubber hardness
Shaw A 45
SUR
Surface treatment
Galvanized
S
Specifications
4327
6038
8453
4327
6038
8453
W1
43
43
W2
27
27
H
11
P
36
D
14
14
M
M4
M4
DD
d
0.0
0.0
DD1
d1
3.6
HH
h
4.2
4.2
TT
t
1.6
1.6
SL
Standard Load
25 (2.5)
25 (2.5)
N(kgf)
MAL
Maximum allowable load
34 (3.5)
34 (3.5)
N(kgf)
CR
Coefficient of restitution
21 (2.1)
21 (2.1)
N/mm(kgf/cm)
RR
Rigidity ratio
0.5
0.5
kx/kz
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청