Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF55_57 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Standard type
Bill of material
NHF55-15050-M16
CODE
code
TYPE
type
Standard type, four-hole type
MAT
Rubber body material
Natural Rubber
MAT1
Metal parts
S45C
HARDNESS
Rubber body hardness
SUR
Surface treatment of metal parts
Galvanized
SPE
specification
M
D
150
H
50
P
132
W
170
DD1DD2
d1xd2
14x18
AVERAGE
Average load(kg/mm)
MAX
Maximum load(kg)
OPTIMAL
Optimal compression volume(mm)
6
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)