Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF61_62 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Square type
Bill of material
NHF61-8060
CODE
code
TYPE
type
Square type, two-hole type
MAT
Rubber body material
Natural Rubber
MAT1
Metal parts
S45C
HARDNESS
Rubber body hardness
SUR
Surface treatment of metal parts
Galvanized
SPE
specification
M
12
D
80
H
38
W1
60
W
120
P
100
DD1DD2
d1xd2
14x11
DD3DD4
d3xd4
11x14
AVERAGE
Average load(kg/mm)
MAX
Maximum load(kg)
OPTIMAL
Optimal compression volume(mm)
4
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen