Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF71_73 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Round type
Bill of material
NHF71-3038
CODE
code
TYPE
type
Round type, two-hole type
MAT1
Rubber body material
Natural Rubber
MAT2
Metal parts material
S45C
RBH
Rubber body hardness
SUR
Surface treatment of metal parts
Galvanized
SPE
Specification
M
8
D
30
H
38
W
81
W1
41
P
60
DD
d
8.0
MCV
Maximum compression volume
4 mm
ML
Maximum load
Kg
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen