Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHX21 - 盘式阻尼器
明细表
NHX21-D47-5-B
CODE
代码
NHX21
TYPE
类型
标准型
MAT1
外壳材质
S45C
MAT2
旋转轴材质
PBT
DO
阻尼油
硅油
D
mm
TQ
扭矩
kgf.cm
TQTOL
±1.5 kgf.cm
TA
旋转方向
A
65 mm
A1
56 mm
D1
42.8 mm
D2
8 mm
DD
d
8 mm
R
4.5 mm
R1
0.5 mm
R2
0.5 mm
K
4.5 mm
H
10.5 mm
T
1.5 mm
MRS
最大旋转速度
50rpm
MFOU
最大使用频率
10回/分钟(1回为正360°反360°)
PTR
使用温度范围
-5~60°C kgf.cm
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型