Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHX31 - Hexagonal column damper
Bill of material
NHX31-10-R
CODE
code
NHX31
TYPE
type
Standard
MAT1
shell material
POM
MAT2
Rotating shaft material
Aluminum alloy
TO
Damping oil
Silicone oil
TQ
Torque
kgf.cm
TQTOL
±2 kgf.cm
TA
turn around
RT
Reverse torque
3 kgf.cm
RA
Maximum rotation angle
180°
PTR
Operating temperature range
0~40°C kgf.cm
MRS
Maximum rotation speed
50rpm
MFOU
Maximum frequency of use
10 times/minute (1 time is positive 360° and reverse 360°)
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen