Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLB38 - 探针·标准型·最小安装中心距0.8mm
明细表
PLB38-BS
CODE
代码
PLB38 mm
TYPE
类型
标准型 mm
MAT1
针轴
SK4 mm
MAT2
内管
磷青铜 mm
MAT3
弹簧
SUS304 mm
SUR
表面处理
银白色 mm
OPT
针轴形状
mm
TONS
可选针套
PRB38-VS,PRB38-R1 mm
MIN
最小安装距离(mm)
0.8 mm
MAX
最大弹力
40±20%
TBS
最大行程
2 mm
STR
2/3行程弹力
30±20% mm
TAT
额定电流
0.5 A
CON
接触阻值
180
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型