PLK-215-0-02-180-A-15-02
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/plk_215.prj},{NB=PLK-215-0-02-180-A-15-02},{CODE=PLK-215},{TYPE=With switch},{STA=Normally open},{MAT1=POM(Insulation cover gold plating)},{MAT2=brass},{MAT3=steel},{MAT4=brass},{MAT5=POM},{SUR=Gold-plated},{TEM=-40-80},{MAT6=0},{SHAPE=02},{DIA=180},{DIA1=1.80},{COA=A},{FORCE=15},{SIZE=02},{MEC1=0.23N},{MEC2=4},{MEC3=5},{MEC4=1.5(+0.2/-0.2)},{ELE=3},{HEIGHT=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLK-215 - Switch probe minimum installation center distance 100mil/2.54mm
Bill of material
PLK-215-0-02-180-A-15-02
CODE
code
PLK-215
TYPE
type
With switch
STA
status
Normally open
MAT1
The Needle shaft material
POM(Insulation cover gold plating)
MAT2
The Inner tube material
brass
MAT3
The spring material
steel
MAT4
The Contact terminal material
brass
MAT5
The Insulation material
POM
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
TEM
Temperature range
-40-80
MAT6
The Needle material
0
0
SHAPE
Needle shaft tip shape
02
02
DIA
Needle diameter
180
180
COA
Coating
A
A
FORCE
Spring force during working stroke
15(1.5N)
15(1.5N)
SIZE
Installation dimensions
02(With snap ring)
02(With snap ring)
MEC1
Spring force at switching point
0.23N
MEC2
stroke max
4
MEC3
stroke max
5
MEC4
Switch stroke
1.5(+0.2/-0.2)
ELE
Electrical data rated current
3
A
HEIGHT
Installation height without needle sleeve
10
LINK
web link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청