PLS09-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pls09.prj},{NB=PLS09-A},{CODE=PLS09},{TYPE=Precise},{MAT1=BECU},{MAT2=BRASS},{MAT3=SUS304},{SUR=Gold Plating},{OPT=A},{OPTPOOL=A,B,F,H},{TONS=PRS09-VC,PRS09-V,PRS09-WC,PRS09-W},{MIN=2.54},{MAX=110±20%},{TBS=6.35},{STR=80±20%},{TAT=3},{CON=100},{LINK=Webxxx},{A1=1.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLS09 - Probe ?¡è Precision type ?¡è Minimum installation center distance 2.54mm
Bill of material
PLS09-A
CODE
Code
PLS09
mm
TYPE
Type
Precision
mm
MAT1
Needle shaft
Beryllium copper
mm
MAT2
Inner tube
brass
mm
MAT3
spring
SUS304
mm
SUR
Surface treatment
Gold plating
mm
OPT
Needle shape
A
B
F
H
A
B
F
H
mm
TONS
Optional needle sleeve
PRS09-VC,PRS09-V,PRS09-WC,PRS09-W
mm
MIN
Minimum installation distance (mm)
2.54
mm
MAX
Maximum elasticity
110±20%
TBS
Maximum stroke
6.35
mm
STR
2/3 stroke elastic
80±20%
mm
TAT
Rated current
3
A
CON
Contact resistance
100
mΩ
LINK
website
Website connection
A1
1.250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청