PNP300
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp300.prj},{NB=PNP300},{CODE=PNP300},{TYPE=High current probes},{MIN=3.96mm},{MAT=copper},{SUR=gild},{MAT1=copper},{SUR1=gild},{MAT2=PA4T},{MAT3=SUS304},{SUR2=Nickel},{INS=≥7.0},{MAX=12},{WOR=1000},{RAT=≤30},{CON=≤3},{REF=30,000 times},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNP300 - Integral probe High-current probe Minimum mounting center distance 3.96mm and maximum stroke 12mm
Bill of material
PNP300
CODE
code
PNP300
TYPE
type
High current probes
MIN
Minimum installation center distance
3.96mm
MAT
Current rod material
copper
SUR
Surface treatment
gild
MAT1
Retaining ring material
copper
SUR1
surface treatment
gild
MAT2
Sleeve material
PA4T
MAT3
Spring material
SUS304
SUR2
Spring surface treatment
Nickel
INS
Installation distance
≥7.0
mm
MAX
Maximum stroke
12
mm
WOR
Working elasticity
1000
g
RAT
Rated current
≤30
A
CON
Contact resistance
≤3
mΩ
REF
Reference number of uses
30,000 times
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청