PNPA058-B-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa058.prj},{NB=PNPA058-B-B},{CODE=PNPA058},{TYPE=58 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=27.6mil/0.7mm},{STROKE=1.1mm(0.65mm)},{SPP=25±7},{ELE=3.5},{RES=100},{FRE=200000},{BW=8.5GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPA058 - Double-head probe IC test 58 series, minimum installation center distance 31.5mil/0.8mm, maximum stroke 1.1mm
Bill of material
PNPA058-B-B
CODE
code
PNPA058
TYPE
type
58 series for IC test
MAT1
The Needle shaft material
Beryllium copper
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
Qin Steel Wire
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
NSSL
L(Needle shaft shape at left end)
B
J1
B
J1
NSSR
R(Needle shaft shape at right end)
B
J
U
B
J
U
DIS
Installation distance (min.)
27.6mil/0.7mm
STROKE
stroke
1.1mm(0.65mm)
SPP
2/3 spring pressure
25±7
gf
ELE
Rated current
3.5
A
RES
Contact resistance
100
mΩ
FRE
Replacement reference use times
200000
BW
bandwidth
8.5GHz@-1dB
LINK
web link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청