Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPT018 - Probe-PCB test standard type·Minimum installation center distance 18mil/0.46mm
Bill of material
PPT018-B
CODE
code
PPT018
TYPE
type
Standard type for PCB testing
MAT1
The Needle shaft material
SK4 equal
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
Qin Steel Wire
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
OPT
Optional needle sleeve
PRT018W
SHAPE
Needle shaft tip shape
DIS
Installation distance (min.)
18mil/0.46mm
STROKE
stroke
1.5mm(1.0mm)
ELE
Rated current
0.3 A
RES
Contact resistance
250
FRE
Replacement reference use times
10000
LINK
web link
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés