WDC01-8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc01-8.prj},{NB=WDC01-8},{CODE=WDC01-8},{INS=Flange base},{PRE=Short opening pressure handle},{MAT=SS400},{SUR=galvanizing},{CLA=250},{ANG=75°},{HAN=65°},{DEA=190},{ATT=WDP-065010},{LINK=Website link},{PPATH=wdc01-8/assem/wdc01-8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC01-8 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Horizontal compression type
Bill of material
WDC01-8
CODE
Code
WDC01-8
INS
Installation method
Flange base
PRE
Pressure handle
Short opening pressure handle
MAT
Main material
SS400
SUR
surface preparation
galvanizing
CLA
Clamping force
250
kg
ANG
Pressing handle angle
75°
HAN
Handle corner
65°
DEA
deadweight
190
g
ATT
Attachment (pressure head screw)
WDP-065010
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청