Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC04-7S - Japanese Standard Quick Clamp/Vertical compression type/Straight base
Bill of material
WDC04-7S
CODE
Code
WDC04-7S
INS
Installation method
Straight low seat
PRE
Pressure handle
Fixed pressure handle
MAT
Main material
SS400
SUR
surface preparation
galvanizing
CLA
Clamping force
100 kg
STR
stroke
95
HAN
Handle corner
65°
DEA
deadweight
200 g
ATT
Attachment (pressure head screw)
WDP-064010
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen