Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC101-D-15 - Quick Clamp Vertical Clamp Flange Base
Bill of material
WDC101-D-15
CODE
Code
WDC101-D-15
INM
Installation method
Flange base
PRE
Press the handle
U-shaped handle
MAT
The main material
SS400
SUR
surface treatment
Galvanized
CLA
clamping force(kg)
180
PHC
Press handle corner
100°
HAN
handle angle
60°
WEI
dead weight
415 g
ACC
Accessories (Indenter Screws)
WDN-56212 g
LINK
weblink
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD