WDC12055-U
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc12055-u.prj},{NB=WDC12055-U},{CODE=WDC12055-U},{IM=Straight base},{YB=U-shaped pressing handle},{MAT=SS400},{SUR=Galvanized},{JCL=91},{YBZJ=100°},{BSZJ=60°},{ZZ=170},{FJYL=WDN-14134},{LINK=webxxx},{PPATH=wdc12055-u/assem/wdc12055-u_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC12055-U - Quick clamp, vertical compression type, straight base
Bill of material
WDC12055-U
CODE
code
WDC12055-U
IM
Installation method
Straight base
YB
Press handle
U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
JCL
Clamping force
91
kg
YBZJ
Presser corner
100°
BSZJ
Handle corner
60°
ZZ
Self-respect
170
g
FJYL
Accessory head screw
WDN-14134
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청