Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC12210 - Quick clamp/vertical compression type/straight base
Bill of material
WDC12210
CODE
code
WDC12210
AZFS
Installation method
Straight base
YB
Press handle
U handle
ZTCZ
The main material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
JCL
Clamping force
182 kg
YBZJ
Press handle
101 degree
BSZJ
Handle corner
57 degree
ZZ
Self-respect
620 g
FJ
annex Indenter screw
WDN-56212
LINK
website llink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)