Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC21800 - Quick clamp horizontal compression type straight base
Bill of material
WDC21800
CODE
code
WDC21800
AZFS
Installation method
Straight base
YB
Press handle
U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
JCL
Clamping force
30 kg
YBZJ
Presser corner
80°
BSZJ
Handle corner
88°
ZZ
Self-respect
40 g
FJ
Accessories (indenter screw)
WDN-042507
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen