Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC22235 - Quick clamp horizontal compression flange base
Bill of material
WDC22235
CODE
code
WDC22235
INS
Installation method
Flange base
PRE
Pressure handle
Opening pressure handle
MAT
material
SS400
SUR
surface treatment
galvanization
SUP
Supporting force(kg)
273
PER1
Pressing handle angle
111°
HAN
Handle corner
94°
WEI
dead-weight
170
ATT
Attachment (pressure head screw)
WDN-56212
LINK
weblink
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen