Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC701-C - Composite group vertical clamp
Bill of material
WDC701-C
CODE
code
WDC701-C
MAT
The main material
alloy steel
SUR
Surface treatment
-
JCL
Clamping force
200 kg
YBZJ
Presser corner
194°
BSZJ
Handle corner
123°
ZZ
Self-respect
600 g
FJBS
Accessory handle (steel pipe)
Need to be welded
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)