Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA03 - 转角油缸/油路板附调速型
明细表
WSA03-25-L-90
CODE
代码
WSA03
TYPE
类型
油路板附调速型
CBM
缸体材质
碳钢
MOA
作用方式
复动式
UF
使用流体
已滤清之标准液压油
BORE
Bore
CD
转角方向
AOTC
转角角度
°
PRD
活塞杆径
φ18
CT
转角行程
11.5 mm
PTS
压紧行程
13 mm
TCF
理论夹持力
166 70kgf/cm²
MPR
最大耐压力
100 kg/cm²
UPR
使用压力范围
10~70 kg/cm²
A1
104 mm
A2
127 mm
B
76 mm
C
22 mm
D1
16 mm
D2
27 mm
E1
M10
E2
M14×1.5
F
10 mm
G
50 mm
V
φV
φ46 mm
J
55 mm
K
42 mm
L
φ6.8 mm
M
19 mm
ST
密封圈型号
P7
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型