Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HAL10 - 经济型手轮/圆轮缘手轮/无手柄型
明细表
E-HAL10-D70
CODE
代码
E-HAL10
TYPE
类型
无手柄型
INS
安装方式
圆孔型
MAT
材质
HT200
SUR
表面处理
镀铬
D
mm
DD
d
6.5 mm
L1
0.0 mm
H
30 mm
HH
h
13 mm
S
8.5 mm
DD1
d1
24.5 mm
M
0.0 mm
CKZL
参考重量
0.17
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型