Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAD34 - 手柄,直杆形,紧定可调位型
明细表
HAD34-M5-L
CODE
代码
HAD34
TYPE
类型
直杆形,A 型
TMM
主体材质
ZDC
BST
主体表面处理
镀铬/铜质镀铬
SM
螺杆材质
SUS304
SST
螺杆表面处理
-
M
mm
GC
握柄颜色(镀层)
mm
R
44.0 mm
C
25.4 mm
D
13.0 mm
H
34.5 mm
HH
h
7 mm
RW
参考重量
0.03 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型