HAE37-W22
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hae37_47.prj},{NB=HAE37-W22},{CODE=HAE37},{TYPE=zhiganxingfangkongguding},{MAT=HT200},{SUR=duluo},{W=22},{R=170.0},{L=212},{L1=87.3},{D=40},{D1=50},{H=36},{HH1=20},{M=10},{WEI=0.680},{LINK=webxxx},{H11=31},{DD=16},{W11=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAE37_47 - Handle ??¡§¡§ curved handle ??¡§¡§ rotary type
Bill of material
HAE37-W22
CODE
Code
HAE37
HAE37
TYPE
Types of
Straight type / square hole fixing
Straight type / square hole fixing
MAT
Material
HT200
SUR
Surface treatment
chrome
W
W (no motor, gear head)
22
22
mm
R
170.0
170.0
mm
L
212
212
mm
L1
87.3
87.3
mm
D
40
40
mm
D1
50
50
mm
H
36
36
mm
HH1
Handle ??¡§¡§ Seven Star Handle
20
20
mm
M
10
10
mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.680
0.680
LINK
URL
website link
H11
31
31
mm
DD
16
16
mm
W11
12
12
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청